Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 979 - Lage kroonmoer, metrisch en metrisch fijn
Bill of material
Lage kroonmoer DIN 979 M10
CNSORDERNO
Artikelnummer
12060.100.001
NENNID
korte beschrijving
M10
D
Nominale schroefdraaddiameter
10.000 mm
BRAND
Merk
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 979
THREAD
Draadsoort
Metrische schroefdraad
THREADDIRECTIO
Draadrichting
Rechts
STYLE
Uitvoering
TYPE
Type
Kroonmoer - laag
BASICMATERIAL
Basismateriaal
Staal
GRADE
Materiaalsoort / Grade
04
SURFACETREATME
Oppervlaktebehandeling
Blank
HEADSHAPE
Kopsoort
DRIVINGFEATURE
Aandraaivoorziening
Buitenzeskant
COLOR
Kleur
CNSMASSEXACT
Netto gewicht
0.01130 kg
COMPARABLESTAN
Vergelijkbare normen
ADDITIONALINFO
Aanvullende informatie
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Goedkeuring
EANCODE
EAN code
8715492576064
INTRASTATCODE
Commodity code
7318169290
ECLASS
eClass
23-11-07-04
UNSPSC
31161707
ETIM
EC000129
URL
https://www.fabory.com/nl/p/12060100001
PACKAGING
verpakkingseenheid
100 PCS
P
Spoed
1.500 mm
DA
Binnendiameter oplegvlak max.
10.800 mm
DE
Kroondiameter max.
0.000 mm
DW
Buitendiameter van het aanlegvlak min.
14.300 mm
E
Hoekafstand min.
17.770 mm
M
Totale hoogte max.
8.000 mm
M1
Minimale hoogte voor sleutelaanzet
3.760 mm
N
Gleufbreedte max.
3.050 mm
S
Sleutelwijdte max.
17.000 mm
W
Massieve kophoogte
4.000 mm
SPLINT
Split pen volgens DIN 94
2.5 x 20 mm
LOD
Detailleringsgraad
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices