{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_913.prj},{NB=Gewindestift DIN 913 M1.6x407810.016.004(High)},{CNSORDERNO=07810.016.004},{D=1.600},{L=4.000},{VARIANT=0},{PACKAGING=100},{FABNETWEIGHT=0.030},{P=0.350},{DP=0.800},{S=0.700},{TX=1.500},{VV=1},{NENNID=M1,6X4},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 913},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=45H},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4026,ASMEB18.3.6M,BS4168-2,NEN2341,NFE27-180},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077062009},{INTRASTATCODE=7318154890},{ECLASS=23-11-03-02},{UNSPSC=31161518},{ETIM=EC002390},{FAB_NENN=M1,6x4},{LOD=High}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.