Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
Company
Fabory
Description
DIN 908 - Afdichtstop met kraag en zeskant met cilindrische draad
Bill of material
Afdichtstop met kraag DIN 908 G1/8 A
CNSORDERNO
Artikelnummer
07620.031.001
NENNID
korte beschrijving
G1/8A
D
Nominale schroefdraaddiameter
9.728 mm
L
Nominal lengte ~
11 mm
BRAND
Merk
Fabory
STANDARD
Norm
DIN 908
THREAD
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
THREADDIRECTIO
Draadrichting
Rechts
STYLE
Uitvoering
TYPE
Type
Cilindrisch
BASICMATERIAL
Basismateriaal
Staal
GRADE
Materiaalsoort / Grade
SURFACETREATME
Oppervlaktebehandeling
Blank
HEADSHAPE
Kopsoort
DRIVINGFEATURE
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
COLOR
Kleur
CNSMASSEXACT
Netto gewicht
0.00634 kg
COMPARABLESTAN
Vergelijkbare normen
ADDITIONALINFO
Aanvullende informatie
ROHS
RoHs
Y
APPROVAL
Goedkeuring
EANCODE
EAN code
8715492154088
INTRASTATCODE
Commodity code
7307991090
ECLASS
eClass
23-11-11-90
UNSPSC
31162103
ETIM
EC000089
URL
https://www.fabory.com/nl/p/07620031001
PACKAGING
verpakkingseenheid
50 PCS
D3
Kerndiameter
8.566 mm
P
Spoed
0.907 mm
K
Groefbreedte +0.5 / 0
3 mm
DK
Kopdiameter h14
14 mm
I
Hoogte zonder afdichting +0.2
8 mm
E
Hoekafstand min.
5.7 mm
S
Sleutelwijdte D12
5 mm
T1
Diepte van de aandraaivoorziening min.
5.0 mm
W1
Lengte zonder binnenzeskant min.
3 mm
LOD
Detailleringsgraad
Previews
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Location of catalog vendor
Select a country to see the local offices