{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_iso_8676.prj},{NB=Sechskantschraube DIN 961 M10x1.25x16.25 01070.100.020(High)},{CNSORDERNO=01070.100.020},{D=10},{L=16.25},{PACKAGING=200},{VARIANT=1},{FABNETWEIGHT=22.000},{P=1.250},{A=3.750},{C=0.600},{DA=11.200},{DW=14.630},{K=6.400},{E=17.770},{R=0.400},{S=17.000},{RIDG1=2.300},{NENNID=M10X1,25X20/S=17},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 961},{THREAD=Metric fine thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=Fully threaded},{TYPE=Hex head bolt fully threaded},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO8676,NEN1568,NFE25-151},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492021496},{INTRASTATCODE=7318158890},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.