{fabory/1_bolts_and_hex_cap_screws/din_561_za.prj},{NB=Sechskantschraube DIN 561 M24x70 01091.240.070 (High)},{CNSORDERNO=01091.240.070},{D=24.000},{L=70.000},{PACKAGING=10},{DP=18.000},{K=17.000},{P=3.000},{S=30.000},{FABNETWEIGHT=29.700},{VARIANT=0},{VERS=1},{FG=10.500},{RG=1.600},{E=33.530},{RA=1.000},{R=0.800},{Z=12.000},{A=9.000},{X=7.500},{RIDG1=4.400},{DD=0},{NENNID=M24X70},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 561},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket set screw},{BASICMATERIAL=},{GRADE=8.8},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=Hexagon head},{DRIVINGFEATURE=Hexagon},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8717077271098},{INTRASTATCODE=7318158890},{LOD=High}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen