{fabory/2_socket_products_and_set_screws/din_912.prj},{NB=Zylinderschraube DIN 912 M30x140 55050.300.140(High)},{CNSORDERNO=55050.300.140},{D=30.0},{L=140.0},{PACKAGING=2},{TL=0.000},{VARIANT=0},{FABNETWEIGHT=1020.000},{P=3.500},{BX=72.000},{DK=45.000},{DA=33.400},{DS=30.000},{E=25.150},{F=2.890},{K=30.000},{R=1.000},{S=22.000},{T=15.500},{V=3.000},{DW=43.610},{W=13.100},{NENNID=M30X140},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 912},{THREAD=Metric thread},{THREADDIRECTIO=Right},{STYLE=},{TYPE=Socket cap screw},{BASICMATERIAL=Stainless steel},{GRADE=A4-70},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=Cylindrical head},{DRIVINGFFEATURE=Hexagon socket},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=ISO4762,ASMEB18.3.1M,BS4168-1,NEN1241,NFE25-125},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{LOD=High}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.